Thermostats

DEVIwet™ Raumthermostate für Warmwasser-Fußbodenheizungen



DEVIwet™ Raumthermostate sind für den Einsatz in einer Warmwasser-Fußbodenheizung gedacht und passen auf alle gängigen Schalterrahmen.
Sie sind nicht für Elektro-Fußbodenheizungen geeignet.

Eigenschaften:
- Passen zu den gängigsten Schalterrahmen
- In drei Versionen erhältlich
- Programmierbar
- Mit Display
- Mit Einstellrad
- Für bis zu fünf 2-W-NC- oder -NO-Stellantriebe
- Temperaturbegrenzung
- 230 V

Anwendungen: Warmwasser-Fußbodenheizungen


DEVIwet™ Raumthermostate für Warmwasser-Fußbodenheizungen

Technische Daten



Best.-Nr.TypTemperaturbegrenzung
(°C)
Verwendbar mit Bodenfühlern (optional)UnterputzAbwesenheitsfunktionAdaptives LernenStellantrieb / HeizkörperGeräuschloses Schalten

DEVIwet

088U2000 230V dial 80x80mm Temperaturbegrenzung Unterputz    
088U2001 230V display 80x80mm Temperaturbegrenzung Unterputz  Stellantrieb / HeizkörperGeräuschloses Schalten
088U2002 230V programmable 80x80mm TemperaturbegrenzungFußbodenfühler möglichUnterputzAbwesenheitsfunktionAdaptive learningStellantrieb / HeizkörperGeräuschloses Schalten


Dokumentation





Bedienungsanleitung
 
DEVIwet™ Display - Thermostat for water based floor heating
13788 000 00 Manual User WRT SI 230V Devi.pdf (14,4 Mb), Literatur-Nr.: VUMBE10F, Sprache: (0F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,PT,NL,LT,LV,SK,SI,KO,CN,HU,CZ,PL,RU, Erscheinungsdatum: 03/04 2017
 
DEVIwet™ Display - Thermostat für wasserbasierte Fußbodenheizung (erweiterte Version)
DEVIwet_Display-230V_VUMBH103.pdf (1,7 Mb), Literatur-Nr.: VUMBH103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 02/05 2017
 
DEVIwet™ in programmierbarer Version - Thermostat für wasserbasierte Fußbodenheizung (erweiterte Ver
DEVIwet_Programmable-230V_VUMBI103.pdf (4,8 Mb), Literatur-Nr.: VUMBI103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 02/05 2017
 
DEVIwet™ Programmable - Thermostat for water based floor heating
13789 000 00 Manual User WRT PR 230V Devi.pdf (18,6 Mb), Literatur-Nr.: VUMBF10F, Sprache: (0F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,PT,NL,LT,LV,SK,SI,KO,CN,HU,CZ,PL,RU, Erscheinungsdatum: 05/04 2017
 


Datenblatt
 
DEVIwet Dial thermostat for hydronic floor heating
DEVIwet-230V_VDMBA203.pdf (1,1 Mb), Literatur-Nr.: VDMBA203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 26/04 2017
 


Instruktion / Installationsanleitung
 
DEVIwet™ Dial
13784 000 02 Manual Ins WRT Dial 230V F80 IW Devi.pdf (0,5 Mb), Literatur-Nr.: VIMBC10F, Sprache: (0F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,PT,NL,LT,LV,SK,SI,KO,CN,HU,CZ,PL,RU, Erscheinungsdatum: 23/09 2016
 
DEVIwet™ Display - Thermostat for water based floor heating
13785 000 00 Manual Ins WRT SI 230V F80 IW Devi.pdf (9,9 Mb), Literatur-Nr.: VIMBD10F, Sprache: (0F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,PT,NL,LT,LV,SK,SI,KO,CN,HU,CZ,PL,RU, Erscheinungsdatum: 03/04 2017
 
DEVIwet™ Programmable I - Thermostat for water based floor heating
13786 000 01 Manual Ins WRT PR 230V F80 IW 1 Devi.pdf (7,7 Mb), Literatur-Nr.: VIMBE25H, Sprache: (5H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,IS,NL,FI,LT,LV,EE,SK,HU,CZ,PL,RU, Erscheinungsdatum: 03/04 2017
 


Prospekt
 
DEVIwet™Made to match your switch frames
03_DEVIwet_Leaflet_3rd_party_Feb2017_CC_LR.pdf (0,3 Mb), Literatur-Nr.: VBJWL103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 27/03 2017