DEVIreg™ Smart



Intelligenter elektronischer Timer-Thermostat mit WLAN-Funktion und Bedienung über Tablet oder Smartphone per DEVI Smart™ App.

DEVIreg™ Smart

Technische Daten



Best.-Nr.TypBeschreibungSkala / Einstellbereich °COhmsche Last
(W)
SchutzartGarantie
(Jahre)

DEVIreg™ Smart

140F1140 DEVIreg™ Smart, PolarweißWLAN Timer-Thermostat 16A / 3680W@230V~IP21 
140F1141 DEVIreg™ Smart, ReinweißWLAN Timer-Thermostat 16A / 3680W@230V~IP21 
140F1142 DEVIreg™ Smart, EuroweißWLAN Timer-Thermostat 16A / 3680W@230V~IP21 
140F1143 DEVIreg™ Smart, SchwarzWLAN Timer-Thermostat 16A / 3680W@230V~IP21 


Dokumentation





Datenblatt
 
DEVIreg™ Smart
VDLUA103_DS_DEVIreg Smart.pdf (0,2 Mb), Literatur-Nr.: VDLUA103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 15/12 2016
 


Instruktion / Installationsanleitung
 
DEVIreg™ Smart
DEVIreg_Smart_VIJWF203_08096248.pdf (1,2 Mb), Literatur-Nr.: VIJWF203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 26/07 2017
 


Katalog
 
DEVI Kompendium
VKDUS503_DEVI_Kompendium_2019.pdf (11,9 Mb), Literatur-Nr.: VKDUS503, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 30/08 2018
 


Prospekt
 
Auswahlhilfe - DEVIreg™ Thermostate
DEVIreg_Selection_2018_VBMHA103.pdf (0,5 Mb), Literatur-Nr.: VBMHA103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 18/07 2018
 
DEVIreg™ Smart Flyer
Flyer_DEVISmart.pdf (2,7 Mb), Literatur-Nr.: VBJWI103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 03/01 2017