DEVIflex™ 10T (DTIP)



DEVIflex™ 10T (DTIP) ist eine hochleistungsfähige, flexible elektrische Heizleitung. Sie ist zum Einsatz in Rohrbegleitheizungen sowie in Verbindung mit DEVIcell™ geeignet.

DEVIflex™ 10T (DTIP)

Technische Daten



Best.-Nr.TypLeistung per Meter
(W/m)
KabellängeLeistung
(W)
Spannung
(V)
HeizkabelartNenntemperatur
(°C)

DEVIflex™ 10T (DTIP)

140F1215 DEVIflex™ 10T (DTIP)102m20230Runder Zweileiter mit Abschirmung, ein Kaltleiter65
140F1216 DEVIflex™ 10T (DTIP)104m40230Runder Zweileiter mit Abschirmung, ein Kaltleiter65
140F1217 DEVIflex™ 10T (DTIP)106m 60230Runder Zweileiter mit Abschirmung, ein Kaltleiter65
140F1218 DEVIflex™ 10T (DTIP)108m80230Runder Zweileiter mit Abschirmung, ein Kaltleiter65
140F1219 DEVIflex™ 10T (DTIP)1010m100230Runder Zweileiter mit Abschirmung, ein Kaltleiter65
140F1220 DEVIflex™ 10T (DTIP)1020m205230Runder Zweileiter mit Abschirmung, ein Kaltleiter65
140F1221 DEVIflex™ 10T (DTIP)1030m290230Runder Zweileiter mit Abschirmung, ein Kaltleiter65
140F1222 DEVIflex™ 10T (DTIP)1040m 390230Runder Zweileiter mit Abschirmung, ein Kaltleiter65
140F1223 DEVIflex™ 10T (DTIP)1050m505230Runder Zweileiter mit Abschirmung, ein Kaltleiter65
140F1224 DEVIflex™ 10T (DTIP)1060m600230Runder Zweileiter mit Abschirmung, ein Kaltleiter65
140F1225 DEVIflex™ 10T (DTIP)1070m695230Runder Zweileiter mit Abschirmung, ein Kaltleiter65
140F1226 DEVIflex™ 10T (DTIP)1080m790230Runder Zweileiter mit Abschirmung, ein Kaltleiter65
140F1227 DEVIflex™ 10T (DTIP)1090m920230Runder Zweileiter mit Abschirmung, ein Kaltleiter65
140F1228 DEVIflex™ 10T (DTIP)10100m990230Runder Zweileiter mit Abschirmung, ein Kaltleiter65
140F1229 DEVIflex™ 10T (DTIP)10120m1220230Runder Zweileiter mit Abschirmung, ein Kaltleiter65
140F1230 DEVIflex™ 10T (DTIP)10140m1410230Runder Zweileiter mit Abschirmung, ein Kaltleiter65
140F1231 DEVIflex™ 10T (DTIP)10160m1575230Runder Zweileiter mit Abschirmung, ein Kaltleiter65
140F1232 DEVIflex™ 10T (DTIP)10180m1760230Runder Zweileiter mit Abschirmung, ein Kaltleiter65
140F1233 DEVIflex™ 10T (DTIP)10200m1990230Runder Zweileiter mit Abschirmung, ein Kaltleiter65
140F1234 DEVIflex™ 10T (DTIP)10210m2050230Runder Zweileiter mit Abschirmung, ein Kaltleiter65


Dokumentation





Datenblatt
 
DEVIflex™ 10T (DTIP)
DEVIflex 10T (DTIP)_Datenblatt_01_2017.pdf (0,6 Mb), Literatur-Nr.: VDJXL103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 05/01 2017
 
DEVIflex™ 10T (DTIP)
DEVIflex 10T_VDHQQ203_hi-res.pdf (0,1 Mb), Literatur-Nr.: VDHQQ203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 05/09 2013
 


Instruktion / Installationsanleitung
 
Anwendungen für den Innenbereich
Indoor_VIFTH403_DE.pdf (4,8 Mb), Literatur-Nr.: VIFTH503, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 23/09 2013
 
Anwendungen Innenbereich - Instruktion
DEVI_Indoor_08090541_VIFTH4ML.pdf (22,8 Mb), Literatur-Nr.: VIFTH54F, Sprache: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Erscheinungsdatum: 02/09 2013
 
DEVI heating cables
DEVI_Cables_VIIWF34F_08090557.pdf (3,2 Mb), Literatur-Nr.: VIIWF34F, Sprache: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Erscheinungsdatum: 16/01 2019
 


Katalog
 
DEVI Kompendium
VKDUS503_DEVI_Kompendium_2019.pdf (11,9 Mb), Literatur-Nr.: VKDUS503, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 30/08 2018
 


Zertifikate
 
Die erweiterte DEVI 20-Jahres-Garantie
DEVIwarranty_08090415_VCHQT2 DE.pdf (0,1 Mb), Literatur-Nr.: VCHQT203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 26/08 2013