Thermostats

DEVIreg™ Touch



DEVIreg™ Touch kann so einfach und intuitiv bedient werden wie ein Smartphone.

Sein 2-Zoll-Touchscreen in ansprechendem Design bietet neben der komfortablen Bedienung viele Möglichkeiten, um den Energieverbrauch zu reduzieren.

DEVIreg™ Touch ist der erste Regler für die Elektro-Fußbodenheizung, der per Touchscreen bedient werden kann. Er ist kompatibel mit vielen verschiedenen Schalterprogrammen und Boden-Fühlern. Sie können ihn in der Renovierung problemlos, kostengünstig und mit nur minimalem Aufwand in bestehende Systeme integrieren.

Die speziell entwickelte 2-teilige Konstruktion macht die Installation kinderleicht.

Eigenschaften:
- Einfache und intuitive Bedienung
- Setup-Assistent hilft bei der Installation und Einrichtung
- Passend zu verschiedenen Schalterprogrammen
- Patentierte Kompatibilität mit Einzel- und Mehrfachrahmen
- Einstellung je nach Raum- und/oder Fußbodentyp
- Temperaturschutzfunktion für Holzböden (Maximaltemperatur)
- Kompatibel mit NTC-Bodenfühlern anderer Hersteller
- Schnelle und präzise Temperatureinstellung per Code für Mehrfach-Installationen möglich
- Patentiertes Aus- und Einlesen des Einstellungscodes für die Fernwartung
- 5 Jahre Garantie zur Kundenzufriedenheit
- Energieverbrauchsanzeige
- Fensteröffnungserkennung
- Urlaubs- und Abwesenheitseinstellungen

Anwendungen:
- Bei Renovierung von Böden in Wohnungen, Häusern, Kellern oder Dachgeschossen
- Im Neubau wie bei der Renovierung sowie als Bodentemperierung in Bädern, Küchen usw.


DEVIreg™ Touch

Technische Daten



Best.-Nr.TypBeschreibungOhmsche Last
(W)
SchutzartSkala / Einstellbereich °C

DEVIreg™ Touch

140F1064 DEVIreg™ TouchMit Einfach-Designrahmen, polarweiß16 A / 368021 
140F1065 DEVIreg™ TouchOhne Einfachrahmen, polarweiß16 A / 368021 
140F1069 DeVIreg™ TouchMit Einfach-Designrahmen, schwarz16 A / 368021 
140F1071 DEVIreg™ TouchMit Einfach-Designrahmen, reinweiß16 A / 368021 


Dokumentation





Audio, Video, CD-Rom
 
DEVIreg™ Touch Video
DEVIreg Touch Introduction video DE.mp4 (129,2 Mb), Literatur-Nr.: VVHYA103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 14/06 2012
 


Bedienungsanleitung
 
DEVIreg Touch
DEVIregTouch_X012794_VUGDB203.pdf (2,1 Mb), Literatur-Nr.: VUGDB203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 31/07 2012
 


Instruktion / Installationsanleitung
 
DEVIreg Touch
DEVIregTouch_X012795_VIGDU203.pdf (7,5 Mb), Literatur-Nr.: VIGDU203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 31/07 2012
 


Katalog
 
DEVI Kompendium
VKDUS503_DEVI_Kompendium_2019.pdf (11,9 Mb), Literatur-Nr.: VKDUS503, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 30/08 2018
 


Kurzanleitung
 
DEVIreg Touch Quick Guide
DEVIreg_Touch_Quick_Guide_VQGDB14F.pdf (3,4 Mb), Literatur-Nr.: VQGDB14F, Sprache: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Erscheinungsdatum: 25/10 2013
 


Prospekt
 
Auswahlhilfe - DEVIreg™ Thermostate
DEVIreg_Selection_2018_VBMHA103.pdf (0,5 Mb), Literatur-Nr.: VBMHA103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 18/07 2018
 
Devireg Touch Endkunden-Broschüre
DEVIreg_Touch_VBGDC103_EU_hand-out_DE_high-res.pdf (0,9 Mb), Literatur-Nr.: VBGDC103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 11/06 2012
 
DEVIreg™ Touch Flyer
DEVIreg Touch_Flyer_2016.pdf (2,6 Mb), Literatur-Nr.: VBJWJ103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 03/01 2017
 
Touchdown! Devireg Touch Fachbroschüre
Flyer_Touchdown_low_res.pdf (1,4 Mb), Literatur-Nr.: VBGDB103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 11/06 2012