DEVIiceguard™ 18 RM



DEVIiceguard™ 18 RM ist für das Abtauen von Eis und Schnee auf Dächern, Dachrinnen und Fallrohren geeignet.

Für die einfache und schnelle Montage ist DEVIiceguard™ 18 RM (Readymade) mit einem 5 m Kaltleiter versehen.

DEVIiceguard™ 18 RM (Readymade)
- Schützt vor Frostschäden an Dächern, Dachrinnen und Fallrohren
- Das Kabel ist flexibel und einfach zu installieren, da es vor Ort auf die passende Länge zugeschnitten werden kann
- Verhindert die Bildung von Eiszapfen Eisablagerungen an und in Dachrinnen


DEVIiceguard™ 18 RM

Technische Daten



Best.-Nr.TypHeizkabelartKabellängeLeistung per Meter
(W/m)
Spannung
(V)
Garantie

DEVIiceguard™ 18 RM

98300835 DEVIiceguard™ 18 RMSelbstbegrenzendes Parallelheizband2182305 Jahre
98300836 DEVIiceguard™ 18 RMSelbstbegrenzendes Parallelheizband4182305 Jahre
98300837 DEVIiceguard™ 18 RMSelbstbegrenzendes Parallelheizband6182305 Jahre
98300838 DEVIiceguard™ 18 RMSelbstbegrenzendes Parallelheizband8182305 Jahre
98300839 DEVIiceguard™ 18 RMSelbstbegrenzendes Parallelheizband10182305 Jahre
98300840 DEVIiceguard™ 18 RMSelbstbegrenzendes Parallelheizband15182305 Jahre
98300841 DEVIiceguard™ 18 RMSelbstbegrenzendes Parallelheizband23182305 Jahre
98300842 DEVIiceguard™ 18 RMSelbstbegrenzendes Parallelheizband30182305 Jahre
98300843 DEVIiceguard™ 18 RMSelbstbegrenzendes Parallelheizband50182305 Jahre


Dokumentation





Instruktion / Installationsanleitung
 
Selbstlimitierendes Heizband DEVI Iceguard
Iceguard_Installation_VIFSU33H_hi-res.pdf (1,8 Mb), Literatur-Nr.: VIFSU33H, Sprache: (3H) GB,DE,SE,FI,NO, Erscheinungsdatum: 26/05 2011
 


Katalog
 
Dach- und Dachrinnenheizungen DEVIiceguard™, DEVIreg™ 850
DEVI_Dach- und Dachrinnenheizung_Anwendungen_01_2017_VDJXJ103.pdf (1,4 Mb), Literatur-Nr.: VKJXB103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 05/01 2017
 
DEVI Kompendium
VKDUS503_DEVI_Kompendium_2019.pdf (11,9 Mb), Literatur-Nr.: VKDUS503, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 30/08 2018
 
DEVI Rennerliste "Winter-Produkte"
DEVI_Rennerliste_Produkte für den Winter_2016_VKJXA103.pdf (4,1 Mb), Literatur-Nr.: VKJXA103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 05/01 2017
 


Prospekt
 
DEVIiceguard™ Broschüre
DEVIiceguard_Broschüre_2016.pdf (2,6 Mb), Literatur-Nr.: VBJXC103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 03/01 2017
 
DEVIiceguard™ Flyer
Flyer_Iceguard_2016.pdf (1,6 Mb), Literatur-Nr.: VBJXA103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 03/01 2017