Cables

DEVIasphalt™ 30 (DTIK)



DEVIasphalt™ 30 (DTIK) Zweileiter-Heizkabel mit einem Kaltleiter, vollabgeschirmt.

Eigenschaften:
- Einfach und schnell zu montieren
- PVC frei
- Einbautemperatur: Kurzfristig 240°C

Anwendungen:
- Freiflächen wie Garageneinfahrten, Brücken, Treppen etc. zur Verlegung in Estrich, Sandbett und Asphalt
- Zur Eis und Schneefreihaltung


DEVIasphalt™ 30 (DTIK)

Technische Daten



Best.-Nr.TypLeistung per Meter
(W/m)
KabellängeLeistung
(W)
Spannung
(V)
HeizkabelartNenntemperatur
(°C)
Max. Temp. Short period
(°C)

DEVIasphalt™ 30 (DTIK)

83900200 DEVIasphalt™ 30 (DTIK) 308,5 m267400 90240
83900201 DEVIasphalt™ 30 (DTIK)3017,5 m520400 90240
83900202 DEVIasphalt™ 30 (DTIK)3035 m1090400 90240
83900203 DEVIasphalt™ 30 (DTIK)3070 m2160400 90240
83900204 DEVIasphalt™ 30 (DTIK)30110 m3225400 90240
83900205 DEVIasphalt™ 30 (DTIK)30145 m4295400 90240
83900206 DEVIasphalt™ 30 (DTIK)30170 m4955400 90240
83900207 DEVIasphalt™ 30 (DTIK)30190 m5770400 90240


Dokumentation





Anwendungsblatt
 
Frostschutz: Schnee- und Eisfreihaltung auf Verkehrswegen
Snow-Ice-Melting_Application_VAEEA103_hi-res.pdf (6,3 Mb), Literatur-Nr.: VAEEA103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 11/12 2009
 


Instruktion / Installationsanleitung
 
Anwendungen für den Außenbereich
Outdoor_VIFSV403_DE.pdf (4,8 Mb), Literatur-Nr.: VIFSV403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 30/09 2015
 
DEVI heating cables
DEVI_Cables_VIIWF34F_08090557.pdf (3,2 Mb), Literatur-Nr.: VIIWF34F, Sprache: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Erscheinungsdatum: 16/01 2019
 


Katalog
 
DEVI Kompendium
VKDUS503_DEVI_Kompendium_2019.pdf (11,9 Mb), Literatur-Nr.: VKDUS503, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 30/08 2018