DEVIasphalt™ 300 (DTIK)



Einleiter-Heizmatte mit Abschirmung zur Verlegung in Estrich, Sandbett und Gussasphalt.

Einbautemperatur: kurzfristig 240°C!

Eigenschaften:
- Kurzfristige Einbautemperatur: 240°C
- UV geschützt
- Schwer entflammbar
- Blei frei

Anwendungen:
- Freiflächenheizung
- Garageneinfahrten, Brücken, Treppen etc.


DEVIasphalt™ 300 (DTIK)

Technische Daten



Best.-Nr.NameSpezifische Leistung
(W/m²)
Mattenlänge
(m)
Mattenbreite
(m)
Fläche
(m²)
Heizmatten-
leistung
(W)
Spannung
(V)
KabelaufbauNenn-
temperatur
(°C)

DEVIasphalt™ 300 ((DTIK)

83900162 DEVIasphalt™ 300 (DTIK) 3003,40,51,7520400Zweileiter80
83900163 DEVIasphalt™ 300 (DTIK)3007,00,53,51050400Zweileiter80
83900164 DEVIasphalt™ 300 (DTIK)30011,80,55,91760400Zweileiter80
83900165 DEVIasphalt™ 300 (DTIK)30015,80,57,92285400Zweileiter80
83900166 DEVIasphalt™ 300 (DTIK)3003,20,752,4700400Zweileiter80
83900167 DEVIasphalt™ 300 (DTIK)3004,80,753,61050400Zweileiter80
83900168 DEVIasphalt™ 300 (DTIK)3008,00,756,01750400Zweileiter80
83900169 DEVIasphalt™ 300 (DTIK)30011,00,758,252630400Zweileiter80
83900170 DEVIasphalt™ 300 (DTIK)30013,00,759,752890400Zweileiter80
83900171 DEVIasphalt™ 300 (DTIK)30016,00,7512,03625400Zweileiter80
83900172 DEVIasphalt™ 300 (DTIK)30019,40,7514,554270400Zweileiter80
83900173 DEVIasphalt™ 300 (DTIK)30025,40,7519,055750400Zweileiter80
83900174 DEVIasphalt™ 300 (DTIK)30028,20,7521,156570400Zweileiter80
83900175 DEVIasphalt™ 300 (DTIK)3006,01,06,01770400Zweileiter80
83900176 DEVIasphalt™ 300 (DTIK)30012,01,012,03675400Zweileiter80
83900177 DEVIasphalt™ 300 (DTIK)30014,81,014,84250400Zweileiter80
83900178 DEVIasphalt™ 300 (DTIK)30019,01,019,05840400Zweileiter80


Dokumentation





Anwendungsblatt
 
Frostschutz: Schnee- und Eisfreihaltung auf Verkehrswegen
Snow-Ice-Melting_Application_VAEEA103_hi-res.pdf (6,3 Mb), Literatur-Nr.: VAEEA103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 11/12 2009
 


Instruktion / Installationsanleitung
 
Anwendungen für den Außenbereich
Outdoor_VIFSV403_DE.pdf (4,8 Mb), Literatur-Nr.: VIFSV403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 30/09 2015
 
DEVI heating mats (thin mats)
DEVI_Thin_mats_VIJUA34F_08090558.pdf (2,7 Mb), Literatur-Nr.: VIJUA34F, Sprache: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Erscheinungsdatum: 16/01 2019
 


Katalog
 
DEVI Kompendium
VKDUS503_DEVI_Kompendium_2019.pdf (11,9 Mb), Literatur-Nr.: VKDUS503, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 30/08 2018
 


Prospekt
 
DEVImat DTIK-300
Produktblad_DTIK_30___DTIK_300_2-Korr30112009.pdf (0,3 Mb), Literatur-Nr.: VBFTB103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 30/11 2009