Floor Heating Elements

DEVIdry™ 55 und DEVIdry™ 100



DEVIdry™ ist ein steckfertiges Temperiersystem in Trockenbauweise für Laminat und Teppichbeläge.
Es kann sowohl auf Beton- als auch auf Holzuntergründe verlegt werden, Spachtelmasse oder Flexkleber sind nicht erforderlich.
DEVIdry™ hat dank seiner Schaummattenkonstruktion gleichzeitig eine Trittschalldämmung und eine geringe Aufbauhöhe von ca. 8 mm. Es ist jederzeit wieder verwendbar, schnell und sehr einfach zu installieren.

Eigenschaften:

- Einfach zu installieren
- Geringe Aufbauhöhe
- Trittschalldämmung
- Geringe Betriebs- und Installationskosten
- Trockenbauweise
- Keine Spezialwerkzeuge erforderlich
- Trittschall unter Holzbeläge nicht erforderlich
- Ebene Oberfläche (für Teppich und Laminat)
- Gleichmäßige Gewichtsverteilung über den
obersten Belag

Anwendungen:

- Fußbodentemperierung, z. B. im Wohnzimmer,
Kinderzimmer, usw.


DEVIdry™ 55 und DEVIdry™ 100

Technische Daten



Best.-Nr.TypBeschreibungSpezifische Leistung
(W/m²)
Länge
(m)
Breite
(m)
SpannungAufbauhöheSchutzart

DEVIdry™ 55 und DEVIdry™ 100

89300000 DEVIdry™ 55Heizelemente inkl. Trittschalldämmung5511230 V8 mmIP X7
89300002 DEVIdry™ 55Heizelemente inkl. Trittschalldämmung5521230 V8 mmIP X7
89300004 DEVIdry™ 55Heizelemente inkl. Trittschalldämmung5531230 V8 mmIP X7
89300006 DEVIdry™ 55Heizelemente inkl. Trittschalldämmung5541230 V8 mmIP X7
89300008 DEVIdry™ 55Heizelemente inkl. Trittschalldämmung5551230 V8 mmIP X7
89300020 DEVIdry™ 100Heizelemente inkl. Trittschalldämmung10011230 V8 mmIP X7
89300022 DEVIdry™ 100Heizelemente inkl. Trittschalldämmung10021230 V8 mmIP X7
89300024 DEVIdry™ 100Heizelemente inkl. Trittschalldämmung10031230 V8 mmIP X7
89300026 DEVIdry™ 100Heizelemente inkl. Trittschalldämmung10041230 V8 mmIP X7
89300028 DEVIdry™ 100Heizelemente inkl. Trittschalldämmung10051230 V8 mmIP X7


Dokumentation





Instruktion / Installationsanleitung
 
DEVIdry Kit
Devidry_Plug-Kit_Installation_VIEDB203_hi-res.pdf (11,1 Mb), Literatur-Nr.: VIEDB203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 02/10 2012
 
DEVIdry™ - Installationsanleitung
Devidry_Installation_VIEDA203_hi-res.pdf (15,2 Mb), Literatur-Nr.: VIEDA203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 12/09 2012
 


Katalog
 
DEVI Kompendium
VKDUS503_DEVI_Kompendium_2019.pdf (11,9 Mb), Literatur-Nr.: VKDUS503, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 30/08 2018
 


Produktblatt
 
DEVIdry™ - Produktblatt
HZ_Devidry.pdf (0,9 Mb), Literatur-Nr.: VLEDA103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 15/12 2008
 
DEVIdry™ Steck-System
Devidry-Click_VLEDB303_hi-res.pdf (0,4 Mb), Literatur-Nr.: VLEDB303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 12/03 2013
 


Prospekt
 
Devidry™ - Prospekt
Prospekt_Devidry.pdf (0,8 Mb), Literatur-Nr.: VBEDB103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 15/12 2008
 


Zubehör



Zubehör Temperiersystem für Laminat und Teppich DEVIdry™ Folgendes Zubehör für DEVIcell™ Dry haben wir im Programm: - DEVIdry™ Ersatztrafo - DEVIdry™ Verlängerung Heizmatten-Anschluss - DEVIdry™ Ausgleichselemente