Floor Heating Elements

DEVIdry™ Kit



Das DEVIdry™ Kit besteht aus

- dem DEVIdry™ C Aufputz-Thermostaten
- dem DEVIdry™ CD Netzteil
- DEVIdry™ Installationswerkzeug und
Aluminiumfolie

Das DEVIdry™ Kit ist in zwei Versionen erhältlich. Besteht der Unterboden aus Holz, ist das DEVIdry™ Kit 55 die richtige Wahl. Bei einem Untergrund aus Beton können sowohl das Devidry™ Kit 55 als auch das DEVIdry™ Kit 100 verwendet werden.

Der Fußbodensensor des DEVIdry™ Kit 55 stellt eine Fußbodentemperaturbegrenzung auf max. 30°C, der des DEVIdry™ Kit 100 auf max. 35°C sicher.

Eigenschaften:

- Steckfertiges System
- Kein Spezialwerkzeug erforderlich


Anwendungen:

- Fußbodentemperierung im Wohnzimmer,
Kinderzimmer, usw.


DEVIdry™ Kit

Technische Daten



Best.-Nr.TypBeschreibungSpannung

DEVIdry™ Kit

19911000 DEVIdry™ Kit 55Thermostat, Fühler, Trafo 55 W/m²230 V
19911001 DEVIdry™ Kit 100Thermostat, Fühler, Trafo 100 W/m²230 V


Dokumentation





Instruktion / Installationsanleitung
 
DEVIdry Kit
Devidry_Plug-Kit_Installation_VIEDB203_hi-res.pdf (11,1 Mb), Literatur-Nr.: VIEDB203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 02/10 2012
 
DEVIdry™ - Installationsanleitung
Devidry_Installation_VIEDA203_hi-res.pdf (15,2 Mb), Literatur-Nr.: VIEDA203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 12/09 2012
 


Katalog
 
DEVI Kompendium
VKDUS503_DEVI_Kompendium_2019.pdf (11,9 Mb), Literatur-Nr.: VKDUS503, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 30/08 2018
 


Produktblatt
 
DEVIdry™ - Produktblatt
HZ_Devidry.pdf (0,9 Mb), Literatur-Nr.: VLEDA103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 15/12 2008
 
DEVIdry™ Steck-System
Devidry-Click_VLEDB303_hi-res.pdf (0,4 Mb), Literatur-Nr.: VLEDB303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 12/03 2013
 


Prospekt
 
Devidry™ - Prospekt
Prospekt_Devidry.pdf (0,8 Mb), Literatur-Nr.: VBEDB103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 15/12 2008