Other heating products

DEVItemp™ Industrieheizlüfter



DEVItemp™ Heizlüfter sind für stationären und ortsveränderlichen Betrieb geeignet. Die Geräte entsprechen der Schutzart IP X4 und können in trockenen und feuchten Räumen eingesetzt werden. Die Stromversorgung erfolgt über eine fest montierte 1,5 m lange Anschluseitung H 07 RN-F4.

Eigenschaften:
- Mit oder ohne Timer erhältlich
- Wandmontage möglich
- Diverse Schaltmöglichkeiten
- Stufenloser Thermostat

Anwendungen:
- Produktionshallen
- Baustellen
- Überall dort, wo schnell und effektiv Wärme gebraucht wird


DEVItemp™ Industrieheizlüfter

Technische Daten



Best.-Nr.NameBeschreibungLeistung
(W)
Spannung
(V)

DEVItemp™

69810554 DEVItemp™ 103 TIndustrieheizlüfter mit Timer33 x 400
69810562 DEVItemp™ 303 TIndustrieheizlüfter mit Timer3230
69811537 DEVItemp™ 106 TIndustrieheizlüfter mit Timer63 x 400
69812543 DEVItemp™ 109 TIndustrieheizlüfter mit Timer93 x 400
69813509 DEVItemp™ 115 T Industrieheizlüfter mit Timer153 x 400
69814515 DEVItemp™ 121 T Industrieheizlüfter mit Timer213 x 400


Dokumentation





Datenblatt
 
DEVItemp™ Industrieheizlüfter
PL08_Industrieheizlüfter.pdf (0,2 Mb), Literatur-Nr.: VDCYE103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 13/11 2008
 


Instruktion / Installationsanleitung
 
DEVItemp™
08092322_DEVItemp.pdf (8,6 Mb), Literatur-Nr.: VICYP102, Sprache: Englisch, Erscheinungsdatum: 12/04 2012
 
Devitemp™ Industrieheizlüfter - Montageanleitung
08092348 Montageanvisning.pdf (0,4 Mb), Literatur-Nr.: VICYH103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 05/11 2008
 


Katalog
 
DEVI Kompendium
VKDUS503_DEVI_Kompendium_2019.pdf (11,9 Mb), Literatur-Nr.: VKDUS503, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 30/08 2018
 


Zubehör



Zubehör für Industrieheizlüfter DEVItemp™ Zubehör für Indusrieheizlüfter DEVItemp™.