Other heating products

DEVIcell™ Dry



DEVIcell™ Dry ist ein elektrisches Heizsystem zur Temperierung von Laminat- und Holzbelägen in Trockenbauweise. Um die Anzahl der benötigten Systemplatten zu bestimmen, ist die Gesamtfläche unter Berücksichtigung der benötigten Verschnittmenge zu ermitteln. Das Ergebnis ist auf volle m² auf- oder abzurunden.

Die Bestimmung der benötigten Heizleitung (DEVIflex™ DTIE-10) erfolgt, indem die beheizte Fläche mit dem Faktor 10 multipliziert wird. Zur Positionierung des Bodenfühlers ist je Thermostat ein Montageset erforderlich.

Nicht für Feuchträume, Bäder etc. geeignet!


DEVIcell™ Dry

Technische Daten



Best.-Nr.NameFlächeAluminium-Stärke
(mm)
Trittschall
(dB)
IsolationswertWärmedämmung EPS
(mm)

DEVIcell™ Dry

140F1130 DEVIcell™ Dry 5 m²0,833 W/m2K12
140F1131 DEVIcell™ Dry 2 m²0,833 W/m2K12


Dokumentation



2 Gefundene Dokumente: 1 datenblatt und 1 katalog


Datenblatt
 
DEVIcell™ Dry
DEVIcell Dry_Datenblatt_01_2017.pdf (0,3 Mb), Literatur-Nr.: VDCYZ103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 05/01 2017
 


Katalog
 
DEVI Kompendium
VKDUS503_DEVI_Kompendium_2019.pdf (11,9 Mb), Literatur-Nr.: VKDUS503, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 30/08 2018