DEVIpipeheat™ 10 (DPH)



DEVIpipeheat™ 10 (DPH) ist ein selbstbegrenzendes Parallelheizband zur Eisfreihaltung von Rohrleitungen.

Es ist ausschließlich zum Frostschutz von Wasserleitungen zu verwenden!

Eigenschaften:
- Selbstbegrenzendes Parallelheizband
- Steckfertig konfektioniert
- Das Heizkabel wird mit einem 2 m langen Kaltleiter ausgeliefert

Anwendungen:
- Verlegung erfolgt auf der Oberfläche des zu schützenden Rohres
- Mit Spezialverschraubung (19-805366) auch in Rohren montierbar
- Für Wasserleitungen


DEVIpipeheat™  10 (DPH)

Technische Daten



Best.-Nr.TypHeizkabelartKabellängeLeistung
(W)
Leistung per Meter
(W/m)
Spannung
(V)

DEVIpipeheat™ 10 (DPH)

98300071 DEVIpipeheat™ 10 (DPH)Selbstbegrenzendes Parallelheizband2 m2010230
98300072 DEVIpipeheat™ 10 (DPH)Selbstbegrenzendes Parallelheizband4 m4010230
98300073 DEVIpipeheat™ 10 (DPH)Selbstbegrenzendes Parallelheizband6 m6010230
98300074 DEVIpipeheat™ 10 (DPH)Selbstbegrenzendes Parallelheizband8 m8010230
98300075 DEVIpipeheat™ 10 (DPH)Selbstbegrenzendes Parallelheizband10 m10010230
98300076 DEVIpipeheat™ 10 (DPH)Selbstbegrenzendes Parallelheizband12 m12010230
98300077 DEVIpipeheat™ 10 (DPH)Selbstbegrenzendes Parallelheizband14 m14010230
98300078 DEVIpipeheat™ 10 (DPH)Selbstbegrenzendes Parallelheizband16 m16010230
98300079 DEVIpipeheat™ 10 (DPH)Selbstbegrenzendes Parallelheizband19 m19010230
98300080 DEVIpipeheat™ 10 (DPH)Selbstbegrenzendes Parallelheizband22 m22010230
98300081 DEVIpipeheat™ 10 (DPH)Selbstbegrenzendes Parallelheizband25 m25010230


Dokumentation





Datenblatt
 
DEVIpipeheat™ DPH 10
DEVIpipeheat DPH 10_Datenblatt_01_2017.pdf (0,3 Mb), Literatur-Nr.: VDJXM103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 05/01 2017
 


Instruktion / Installationsanleitung
 
DEVI Pipeheat 10 (DPH) Verlegeanleitung
Verlegeanleitung devi pipeheat_11_2014.pdf (0,1 Mb), Literatur-Nr.: VIJXA103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 14/11 2014
 


Katalog
 
DEVI Kompendium
VKDUS503_DEVI_Kompendium_2019.pdf (11,9 Mb), Literatur-Nr.: VKDUS503, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 30/08 2018
 
DEVI Rennerliste "Winter-Produkte"
DEVI_Rennerliste_Produkte für den Winter_2016_VKJXA103.pdf (4,1 Mb), Literatur-Nr.: VKJXA103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 05/01 2017
 


Prospekt
 
DEVIpipeheat™ Broschüre
DEVIpipeheat_Broschüre_2016.pdf (2,5 Mb), Literatur-Nr.: VBJXE103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 03/01 2017