DEVIreg™ 850 IV



Digitale Schnee- und Eismeldeanlage für DIN-Schienenmontage zur Steuerung von Freiflächenheizungen sowie Dach- und Dachrinnenheizungen. Sie schützt vor Gefahren, die von übermäßiger Schneelast auf Dächern oder Eisbildung in Dachrinnen, Fallrohren und auf Freiflächen ausgehen.

Die Zweizonenregelung ermöglicht die Beheizung von zwei Zonen zur gleichen Zeit. Eine Einteilung in eine nord- und südgerichtete Zone führt zu Energieeinsparungen, da südlich ausgerichtete Bereiche durch die Sonneneinstrahlung schneller aufgetaut sind als nördlich ausgerichtete. Ferner kann eine Priorisierung vorgenommen werden, je nachdem welche Zone für die Schnee- und Eisfreihaltung Vorrang haben soll.

Eigenschaften:
- Anschluss von bis zu 4 Fühlern
- Eingebaute optische, akustische und externe Alarmrückmeldung
- Einstellbare Parameter: Abbautemperatur, Standby-Temperatur, Feuchteempfindlichkeit, Nachheizzeit
- Feuchte- und Temperaturfühler separat erhältlich

Anwendungen:
- Freiflächenheizung, wie z.B. Auffahrten, Rampen, Treppen, Parkplätze, Fußwege, Brücken etc.
- Dach- und Dachrinnenheizung, Fallrohrbeheizung


DEVIreg™ 850 IV

Technische Daten



Best.-Nr.TypBeschreibungSkala / Einstellbereich °COhmsche Last
(W)
Schutzart

DEVIreg™ 850 IV

140F1085 DEVIreg™ 850 IVOhne Temperaturfühler 230V ~ 15A IP 20


Dokumentation





Datenblatt
 
DEVIreg™ 850 III
HZ_Devireg_850_0511.pdf (0,2 Mb), Literatur-Nr.: VDCKA103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 06/06 2011
 


Instruktion / Installationsanleitung
 
DEVIreg 850 IV Regler - Installationsanleitung
BA_VICKM503_DEVIreg_850_IV.pdf (2,1 Mb), Literatur-Nr.: VICKM503, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 31/10 2018
 
DEVIreg™ 850 III - Installationsanleitung
Devireg_850_Fühler_Installationsanleitung.pdf (1,0 Mb), Literatur-Nr.: VICKR103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 03/07 2008
 


Katalog
 
Dach- und Dachrinnenheizungen DEVIiceguard™, DEVIreg™ 850
DEVI_Dach- und Dachrinnenheizung_Anwendungen_01_2017_VDJXJ103.pdf (1,4 Mb), Literatur-Nr.: VKJXB103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 05/01 2017
 
DEVI Kompendium
VKDUS503_DEVI_Kompendium_2019.pdf (11,9 Mb), Literatur-Nr.: VKDUS503, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 30/08 2018
 
DEVI Rennerliste "Winter-Produkte"
DEVI_Rennerliste_Produkte für den Winter_2016_VKJXA103.pdf (4,1 Mb), Literatur-Nr.: VKJXA103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 05/01 2017