Thermostats

DEVIreg™ 610



Elektronischer Thermostat für Aufputz-Montage oder zur Befestigung an Rohrleitungen. Spritzwassergeschützt.
Mit einem Montagesatz (Best.-Nr. 19116920) kann der DEVIreg™ 610 an Rohren befestigt werden.

Eigenschaften:
- Spritzwassergeschützt
- Ein-/Aus-Schalter
- LED-Betriebsanzeige (rot/grün)
- Mit Montagesatz (Best.-Nr. 19116920) an Rohren zu befestigen

Anwendungen:
- Rohrbegleitheizungen
- Fußbodenheizungen
- Frühbeetheizungen


DEVIreg™ 610

Technische Daten



Best.-Nr.TypBeschreibungSkala / Einstellbereich °COhmsche Last
(W)
Schutzart

DEVIreg™ 610

140F1080 DEVIreg™ 610  -10 - 5010 A / 2300IP 44


Dokumentation





Instruktion / Installationsanleitung
 
DEVIreg 610
DEVIreg610_X005562_VICKK303.pdf (7,1 Mb), Literatur-Nr.: VICKK303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 02/08 2012
 


Katalog
 
DEVI Kompendium
VKDUS503_DEVI_Kompendium_2019.pdf (11,9 Mb), Literatur-Nr.: VKDUS503, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 30/08 2018
 
DEVI Rennerliste "Winter-Produkte"
DEVI_Rennerliste_Produkte für den Winter_2016_VKJXA103.pdf (4,1 Mb), Literatur-Nr.: VKJXA103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 05/01 2017