Thermostats

DEVIreg™ 550



Der DEVIreg™ 550 ist ein selbstanpassender Uhrenthermostat zur Unterputz-Monatge mit LCD-Display für Fußbodenheizungen.
Drei Betriebsarten sind wählbar: nur mit Bodenfühler, nur mit Raumfühler, oder als Doppelthermostat mit Boden- und Raumfühler.
Dieser selbstlernende Uhrenthermostat erkennt die Kühl- und Heizeigenschaften eines Raumes und berücksichtigt sie in seinem Regelverhalten. So passt sich der DEVIreg 550™ kontinuierlich den sich verändernden Gegebenheiten an und richtet sein Regelverhalten neu aus.

In Verbindung mit dem DEVIcom™ Netzwerksystem können über den DEVIreg™ 550 sämtliche Einstellungen von einer zentralen Einheit (PC-PRO/PC-PRO LAN) oder über das Internet (WEB Home) aus vorgenommen werden.

Eigenschaften:
- Selbstanpassender Uhrenthermostat
- Ein-Knopf Bedienung
- 3 Betriebsarten wählbar
- Fehleranzeigesystem
- Frostschutzfunktion
- Netzwerkfähigkeit
- Fühlerüberwachung
- Partyfunktion
- In Polarweiß oder Silber erhältlich

Anwendungen:
- Fußbodenheizung und -temperierung
- Heizungsregelung über ein Netzwerk (DEVIcom™ PC-PRO/PC-PRO LAN notwendig)
- Heizungsregelung über das Internet (DEVIcom™ WEB Home erforderlich)


DEVIreg™ 550

Technische Daten



Best.-Nr.TypBeschreibungSkala / Einstellbereich °COhmsche Last
(W)
Temperaturbereich
(°C)
Spannung
(V)
Schutzart

DEVIreg™ 550

140F1060 DEVIreg™ 550ELKO, Polarweiß5 - 3516 A / 3600 180 - 250VIP 30
140F1062 DEVIreg™ 550JUSSI, Polarweiß5 - 3516 A / 3600 180 - 250VIP 30
140F1063 DEVIreg™ 550ELKO, Silber5 - 3516 A / 3600 180 - 250VIP 30


Dokumentation





Bedienungsanleitung
 
DEVIreg 550
DEVIreg550_X006284_VUFDA303.pdf (11,7 Mb), Literatur-Nr.: VUFDA303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 31/07 2012
 


Instruktion / Installationsanleitung
 
DEVIreg™ 550
DEVIreg550_X004529_VICKJ603.pdf (8,3 Mb), Literatur-Nr.: VICKJ603, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 03/08 2012
 
DEVIreg™ 550 - Installationsanleitung
Installation-BedAnleitung 550.pdf (1,2 Mb), Literatur-Nr.: VICKQ103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 02/07 2008
 


Katalog
 
DEVI Kompendium
VKDUS503_DEVI_Kompendium_2019.pdf (11,9 Mb), Literatur-Nr.: VKDUS503, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 30/08 2018