Thermostats

DEVIreg™ 330



Elektronischer Thermostat für DIN-Schienenmontage.

-10 bis +10°C:
Zur Steuerung von Kühlanlagen und Rohrbegleitheizungen

+5 bis +45°C:
Zur Steuerung von Fußbodenheizungen, Klima- und Lüftungsanlagen

+15 bis +30°C:
Zur Steuerung von Raumtemperatur, Klima- und Lüftungsanlagen

+30 bis +90°C:
Zur Steuerung von Rohrbegleitheizungen, Erwärmungsaufgaben sowie Lüftungsanlagen.

Fühler ist im Lieferumfang enthalten!

Eigenschaften:
- Sehr einfache Bedienung
- LED-Betriebsanzeige (rot/grün)

Anwendungen:
- Kühlanlagen
- Rohrbegleitheizungen
- Klima- und Lüftungsanlagen
- Fußbodenheizungen
- Erwärmungsaufgaben


DEVIreg™ 330

Technische Daten



Best.-Nr.TypBeschreibungSkala / Einstellbereich °COhmsche Last
(W)
Schutzart

DEVIreg™ 330 Serie

140F1072 DEVIreg™ 330Für DIN-Schienenmontage5 - 4516 A / 3600IP 20


Dokumentation





Instruktion / Installationsanleitung
 
DEVIreg 330 (+5 to +45°C)
DEVIreg330_5_45_X005712_08091290_VIGDQ203.pdf (1,5 Mb), Literatur-Nr.: VIGDQ203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 31/05 2013
 
DEVIreg 330 (+60 to +160°C)
DEVIreg330_60_160_X005732_08091319_VIGDR203.pdf (1,5 Mb), Literatur-Nr.: VIGDR203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 07/06 2013
 
DEVIreg 330 (-10 +10)
DEVIreg330-10_10_X005688_08095475_VICKG303.pdf (1,5 Mb), Literatur-Nr.: VICKG303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 06/06 2013
 


Katalog
 
DEVI Kompendium
VKDUS503_DEVI_Kompendium_2019.pdf (11,9 Mb), Literatur-Nr.: VKDUS503, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 30/08 2018
 
DEVI Rennerliste "Winter-Produkte"
DEVI_Rennerliste_Produkte für den Winter_2016_VKJXA103.pdf (4,1 Mb), Literatur-Nr.: VKJXA103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 05/01 2017