Thermostats

DEVIreg™ 316



Elektronischer Universalthermostat für DIN-Schienenmontage. Der DEVIreg™ 316 wird als Differenzthermostat zur Regelung der Raumtemperatur mit Raum- bzw. Fußbodenfühler, Dachrinnen (Differenzthermostat), Kühlanlagen usw. eingesetzt.

Eigenschaften:
- Nachtabsenkung
- Differenzfunktion

Anwendungen:
- Dach- und Dachrinnenheizung
- Kühlanlagen
- Raumtemperaturregelung


DEVIreg™ 316

Technische Daten



Best.-Nr.TypBeschreibungSkala / Einstellbereich °COhmsche Last
(W)
Induktive Belastung
(A)

DEVIreg™ 316

140F1075 DEVIreg™ 316Für DIN-Schienenmontage-10 - 5016 A / 3600cosφ= 0.3 max 4


Dokumentation





Instruktion / Installationsanleitung
 
DEVIreg™ 316
DEVIreg316_X005344_VICKF403.pdf (1,6 Mb), Literatur-Nr.: VICKF403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 07/04 2014
 


Katalog
 
DEVI Kompendium
VKDUS503_DEVI_Kompendium_2019.pdf (11,9 Mb), Literatur-Nr.: VKDUS503, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 30/08 2018
 
DEVI Rennerliste "Winter-Produkte"
DEVI_Rennerliste_Produkte für den Winter_2016_VKJXA103.pdf (4,1 Mb), Literatur-Nr.: VKJXA103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 05/01 2017