Mats

DEVImat™ 100 bis 200 (DTIF)



Selbstklebende Dünnbettheizmatte mit Abschirmung und einem Kaltleiter zur Verlegung in Fliesenkleber oder Ausgleichsmasse

Eigenschaften:
- Selbstklebend
- Sehr dünn, nur 3,2 mm
- Schwer entflammbar
- Völlig abgeschirmt

Anwendungen:
- Fußbodenheizung im Innenbereich
- Besonders zum nachträglichen Einbau (z.B. bei Renovierungen) in verwinkelten und/oder großen Räumen geeignet. Nachträglicher Einbau auf bestehendem Estrich


DEVImat™ 100 bis 200 (DTIF)

Technische Daten



Best.-Nr.NameSpezifische Leistung
(W/m²)
Mattenlänge
(m)
Mattenbreite
(m)
Fläche
(m²)
Heizmatten-
leistung
(W)
Spannung
(V)
Kabelaufbau

DEVImat™ 100 (DTIF)

140F0415 DEVImat™ 100 (DTIF) 10020.51100230Zweileiter
140F0416 DEVImat™ 100 (DTIF) 10030.51.5150230Zweileiter
140F0417 DEVImat™ 100 (DTIF) 10040.52200230Zweileiter
140F0418 DEVImat™ 100 (DTIF) 10050.52.5250230Zweileiter
140F0419 DEVImat™ 100 (DTIF) 10060.53300230Zweileiter
140F0420 DEVImat™ 100 (DTIF) 10070.53.5350230Zweileiter
140F0421 DEVImat™ 100 (DTIF) 10080.54400230Zweileiter
140F0422 DEVImat™ 100 (DTIF)100100.55500230Zweileiter
140F0423 DEVImat™ 100 (DTIF)100120.56600230Zweileiter
140F0424 DEVImat™ 100 (DTIF)100140.57700230Zweileiter
140F0425 DEVImat™ 100 (DTIF)100160.58800230Zweileiter
140F0426 DEVImat™ 100 (DTIF)100180.59900230Zweileiter
140F0427 DEVImat™ 100 (DTIF)100200.5101000230Zweileiter
140F0428 DEVImat™ 100 (DTIF)100240.5121200230Zweileiter

DEVImat™ 150 (DTIF)

140F0444 DEVImat™ 150 (DTIF) 15010.50.575230Zweileiter
140F0445 DEVImat™ 150 (DTIF) 15020.51150230Zweileiter
140F0446 DEVImat™ 150 (DTIF)15030.51.5225230Zweileiter
140F0447 DEVImat™ 150 (DTIF)15040.52300230Zweileiter
140F0448 DEVImat™ 150 (DTIF)15050.52.5375230Zweileiter
140F0449 DEVImat™ 150 (DTIF)15060.53450230Zweileiter
140F0450 DEVImat™ 150 (DTIF)15070.53.5525230Zweileiter
140F0451 DEVImat™ 150 (DTIF)15080.54600230Zweileiter
140F0452 DEVImat™ 150 (DTIF)150100.55750230Zweileiter
140F0453 DEVImat™ 150 (DTIF)150120.56900230Zweileiter
140F0454 DEVImat™ 150 (DTIF)150140.571050230Zweileiter
140F0455 DEVImat™ 150 (DTIF)150160.581200230Zweileiter
140F0456 DEVImat™ 150 (DTIF)150180.591350230Zweileiter
140F0457 DEVImat™ 150 (DTIF)150200.5101500230Zweileiter
140F0458 DEVImat™ 150 (DTIF) 150240.5121800230Zweileiter
140F0816 DEVImat™ 150 (DTIF) mit DEVIreg™ Touch15020.51150230Zweileiter
140F0817 DEVImat™ 150 (DTIF) mit DEVIreg™ Touch15030.51.5225230Zweileiter
140F0818 DEVImat™ 150 (DTIF) mit DEVIreg™ Touch15040.52300230Zweileiter
140F0819 DEVImat™ 150 (DTIF) mit DEVIreg™ Touch15050.52.5375230Zweileiter
140F0820 DEVImat™ 150 (DTIF) mit DEVIreg™ Touch15060.53450230Zweileiter
140F0821 DEVImat™ 150 (DTIF) mit DEVIreg™ Touch15070.53.5525230Zweileiter
140F0822 DEVImat™ 150 (DTIF) mit DEVIreg™ Touch15080.54600230Zweileiter
140F0823 DEVImat™ 150 (DTIF) mit DEVIreg™ Touch150100.55750230Zweileiter
140F0824 DEVImat™ 150 (DTIF) mit DEVIreg™ Touch150120.56900230Zweileiter
140F0825 DEVImat™ 150 (DTIF) mit DEVIreg™ Touch150140.571050230Zweileiter
140F0826 DEVImat™ 150 (DTIF) mit DEVIreg™ Touch150160.5181200230Zweileiter
140F0827 DEVImat™ 150 (DTIF) mit DEVIreg™ Touch150180.591350230Zweileiter
140F0828 DEVImat™ 150 (DTIF) mit DEVIreg™ Touch150200.5101500230Zweileiter
140F1650 DEVImat™ 150 (DTIF) mit DEVIreg™ Smart150 0.5  230Zweileiter
140F1651 DEVImat™ 150 (DTIF) mit DEVIreg™ Smart150 0.5  230Zweileiter
140F1652 DEVImat™ 150 (DTFI) mit DEVIreg™ Smart150 0.5  230Zweileiter
140F1653 DEVImat™ 150 (DTIF) mit DEVIreg™ Smart150 0.5  230Zweileiter
140F1654 DEVImat™ 150 (DTIF) mit DEVIreg™ Smart150 0.5  230Zweileiter
140F1655 DEVImat™ 150 (DTIF) mit DEVIreg™ Smart150 0.5  230Zweileiter
140F1656 DEVImat™ 150 (DTIF) mit DEVIreg™ Smart150 0.5  230Zweileiter
140F1657 DEVImat™ 150 (DTIF) mit DEVIreg™ Smart150 0.5  230Zweileiter
140F1658 DEVImat™ 150 (DTIF) mit DEVIreg™ Smart150 0.5  230Zweileiter
140F1659 DEVImat™ 150 (DTIF) mit DEVIreg™ Smart150 0.5  230Zweileiter
140F1660 DEVImat™ 150 (DTIF) mit DEVIreg™ Smart150 0.5  230Zweileiter
140F1661 DEVImat™ 150 (DTIF) mit DEVIreg™ Smart150 0.5  230Zweileiter
140F1662 DEVImat™ 150 (DTIF) mit DEVIreg™ Smart150 0.5  230Zweileiter

DEVImat™ 200 (DTIF)

140F1735 DEVImat™ 200 (DTIF)2000,90.50,4587230Zweileiter
140F1736 DEVImat™ 200 (DTIF)2006,90.53,45695230Zweileiter
140F1737 DEVImat™ 200 (DTIF)200140.571385230Zweileiter
140F1738 DEVImat™ 200 (DTIF)20015,60.57,81565230Zweileiter
140F1739 DEVImat™ 200 (DTIF)20017,60.58,81715230Zweileiter
83020736 DEVImat™ 200 (DTIF)2002,10.51,05215230Zweileiter
83020737 DEVImat™ 200 (DTIF)2002,90.51,45285230Zweileiter
83020738 DEVImat™ 200 (DTIF)2004,20.52,1430230Zweileiter
83020739 DEVImat™ 200 (DTIF)20050.52,5500230Zweileiter
83020740 DEVImat™ 200 (DTIF)2006,20.53,1605230Zweileiter
83020742 DEVImat™ 200 (DTIF)2008,60.54,3845230Zweileiter
83020743 DEVImat™ 200 (DTIF)2009,90.54,95990230Zweileiter
83020744 DEVImat™ 200 (DTIF)20012,20.56,11210230Zweileiter
83020748 DEVImat™ 200 (DTIF)200210.510,52070230Zweileiter


Dokumentation





Instruktion / Installationsanleitung
 
Anwendungen für den Innenbereich
Indoor_VIFTH403_DE.pdf (4,8 Mb), Literatur-Nr.: VIFTH503, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 23/09 2013
 
Anwendungen Innenbereich - Instruktion
DEVI_Indoor_08090541_VIFTH4ML.pdf (22,8 Mb), Literatur-Nr.: VIFTH54F, Sprache: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Erscheinungsdatum: 02/09 2013
 
DEVI heating mats (thin mats)
DEVI_Thin_mats_VIJUA34F_08090558.pdf (2,7 Mb), Literatur-Nr.: VIJUA34F, Sprache: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Erscheinungsdatum: 16/01 2019
 
Devimat™ DTIF und DSVF - Verlegeanleitung
Devimat_DTIF+DSVF_Verlegeanleitung.pdf (0,5 Mb), Literatur-Nr.: VICJJ103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 04/07 2008
 


Katalog
 
DEVI Kompendium
VKDUS503_DEVI_Kompendium_2019.pdf (11,9 Mb), Literatur-Nr.: VKDUS503, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 30/08 2018
 


Produktblatt
 
Badezimmer Komplettlösung von DEVI
HZ_Badezimmer.pdf (3,2 Mb), Literatur-Nr.: VLCYE103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 08/10 2008
 


Prospekt
 
Elektrische Dünnbettheizmatten Broschüre
DEVI_Dünnbettheizmatten_Broschüre_.pdf (0,6 Mb), Literatur-Nr.: VBJUF103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 03/01 2017