DEVImat DSVF-100, DSVF-150



DEVImat selbstklebende Dünnbettheizmatte mit zwei Kaltleitern

Eigenschaften:
- Selbstklebend
- Nur 2,3 mm Durchmesser der Heizleitung
- Flammenresistent
- PVC frei
- Blei frei

Besonders für den nachträglichen Einbau (bei Renovierungen) geeignet!

Anwendungsgebiete:
- Fußbodenheizung


DEVImat DSVF-100, DSVF-150

Technische Daten





Dokumentation





Instruktion / Installationsanleitung
 
Anwendungen für den Innenbereich
Indoor_VIFTH403_DE.pdf (4,8 Mb), Literatur-Nr.: VIFTH503, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 23/09 2013
 
Anwendungen Innenbereich - Instruktion
DEVI_Indoor_08090541_VIFTH4ML.pdf (22,8 Mb), Literatur-Nr.: VIFTH54F, Sprache: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Erscheinungsdatum: 02/09 2013
 
DEVI heating mats (thin mats)
DEVI_Thin_mats_VIJUA34F_08090558.pdf (2,7 Mb), Literatur-Nr.: VIJUA34F, Sprache: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Erscheinungsdatum: 16/01 2019
 
Devimat™ DTIF und DSVF - Verlegeanleitung
Devimat_DTIF+DSVF_Verlegeanleitung.pdf (0,5 Mb), Literatur-Nr.: VICJJ103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 04/07 2008
 
Montageanleitung für Muffen-Set für DSVF
MA_19-808046.pdf (0,2 Mb), Literatur-Nr.: VIEED103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 02/10 2008
 


Katalog
 
DEVI Kompendium
VKDUS503_DEVI_Kompendium_2019.pdf (11,9 Mb), Literatur-Nr.: VKDUS503, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 30/08 2018