Cables

DEVIflex™ DTIV-09



Screened twin conductor cable in readymade lengths.

Features:
- Lead, PVC and halogen free
- Approved for drinking water
- Fits both 3/4" an 1" pipes

Typical application areas:
- Fros protection inside water pipes


DEVIflex™ DTIV-09

Technische Daten





Dokumentation





Instruktion / Installationsanleitung
 
Anwendungen für den Innenbereich
Indoor_VIFTH403_DE.pdf (4,8 Mb), Literatur-Nr.: VIFTH503, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 23/09 2013
 
Anwendungen Innenbereich - Instruktion
DEVI_Indoor_08090541_VIFTH4ML.pdf (22,8 Mb), Literatur-Nr.: VIFTH54F, Sprache: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Erscheinungsdatum: 02/09 2013
 
DEVI heating cables
DEVI_Cables_VIIWF34F_08090557.pdf (3,2 Mb), Literatur-Nr.: VIIWF34F, Sprache: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Erscheinungsdatum: 16/01 2019
 


Katalog
 
DEVI Kompendium
VKDUS503_DEVI_Kompendium_2019.pdf (11,9 Mb), Literatur-Nr.: VKDUS503, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 30/08 2018
 


Zertifikate
 
Die erweiterte DEVI 20-Jahres-Garantie
DEVIwarranty_08090415_VCHQT2 DE.pdf (0,1 Mb), Literatur-Nr.: VCHQT203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 26/08 2013