Cables

DEVIpipeguard™ 10/25/33



Ein temperaturabhängiges Widerstandselement zwischen zwei parallel geführten Kupferleitern reguliert und begrenzt die Wärmeabgabe des Heizbandes. Dieses Einstellen der Leistung vollzieht sich unabhängig an jeder Stelle des Heizbandes. Steigt diese an, reduziert sich die Heizleistung des Heizbandes. Durch diese Selbstlimitierung wird ein Überhitzen des Bandes verhindert, auch wenn es übereinander verlegt wird.
Durch die parallele Stromzuführung kann das Heizband beliebig lang abgeschnitten werden. Der Einbau eines Thermostaten wird empfohlen.

Eigenschaften:
- Einfach zu installieren
- Selbstlimitierendes Heizband
- Kabel kann auf die benötigte Länge gekürzt werden

Anwendungen:
- Frostschutz von Rohrleitungen


DEVIpipeguard™ 10/25/33

Technische Daten



Best.-Nr.TypHeizkabelartKabellängeLeistung per Meter
(W/m)
Spannung
(V)

DEVIpipeguard™ 10/25/33

98300700 DEVIpipeguard™ 10Selbstbegrenzendes Parallelheizband300 m Trommel, auf Anfrage10 (bei 10°C)230
98300707 DEVIpipeguard™ 10Selbstbegrenzendes Parallelheizband800 m Trommel, auf Anfrage10 (bei 10°C)230
98300708 DEVIpipeguard™ 10Selbstbegrenzendes Parallelheizband100 m Trommel, auf Anfrage10 (bei 10°C)230
98300709 DEVIpipeguard™ 10Selbstbegrenzendes ParallelheizbandMeterware10 (bei 10°C)230
98300758 DEVIpipeguard™ 25Selbstbegrenzendes Parallelheizband800 m Trommel, auf Anfrage25 (bei 10°C)230
98300759 DEVIpipeguard™ 25Selbstbegrenzendes Parallelheizband300 m Trommel, auf Anfrage25 (bei 10°C)230
98300761 DEVIpipeguard™ 25Selbstbegrenzendes Parallelheizband100 m Trommel, auf Anfrage25 (bei 10°C)230
98300763 DEVIpipeguard™ 25Selbstbegrenzendes ParallelheizbandMeterware25 (bei 10°C)230


Dokumentation





Datenblatt
 
DEVIpipeguard™ und DEVIhotwatt™ Selbstlimitierende Parallelheizbänder
DEVIpipeguard_DEVIhotwatt_Datenblatt_01_2017.pdf (0,5 Mb), Literatur-Nr.: VDJXI103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 05/01 2017
 


Instruktion / Installationsanleitung
 
Montageanleitung für Anschlussgarnitur mit Klemmstein und Endabschluss_19400126
MA_19-400126.pdf (0,1 Mb), Literatur-Nr.: VIEEC103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 02/10 2008
 
Montageanleitung für Heizbandanschlussgarnitur in Polyestergehäuse_19400100
MA_19-400100.pdf (0,1 Mb), Literatur-Nr.: VIEEB103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 02/10 2008
 
Selbstlimitierende Heizbänder - Montageanleitung
SelbstlimitierendeHeizbänder_Montageanleitung.pdf (0,9 Mb), Literatur-Nr.: VICMQ103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 04/07 2008
 


Katalog
 
DEVI Kompendium
VKDUS503_DEVI_Kompendium_2019.pdf (11,9 Mb), Literatur-Nr.: VKDUS503, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 30/08 2018
 
DEVI Rennerliste "Winter-Produkte"
DEVI_Rennerliste_Produkte für den Winter_2016_VKJXA103.pdf (4,1 Mb), Literatur-Nr.: VKJXA103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 05/01 2017
 


Prospekt
 
DEVIpipeguard™ Broschüre
DEVIpipeguard_Broschüre_2016.pdf (3,6 Mb), Literatur-Nr.: VBJXD103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 03/01 2017
 


Zubehör



Zubehör für selbstlimitierende Heizbänder Zubehör für verschiedene selbstlimitierende Heizbänder.