Thermostats

DEVIreg™ 535



Der DEVIreg™ 535 ist ein elektronischer UP-Uhrenthermostat mit Raum- und Fußbodenfühler.
Drei Betriebsarten sind wählbar: nur mit Bodenfühler, nur mit Raumfühler, oder als Doppelthermostat mit Boden- und Raumfühler.
Die Vorgabe einer maximalen Fußbodentemperatur ermöglicht eine Verwendung von Holzfußböden.

Eigenschaften:
- Zeitabhängige Regelung von Raumtemperatur, Fußbodentemperatur oder Raum- und Fußbodentemperatur
- Frostschutzfunktion
- Kindersicherung
- Minimale und Maximale Fußbodentemperatur einstellbar
- Fühlerüberwachung
- Anzeige von Betriebszuständen

Anwendungen:
- Fußbodeheizungen
- Fußbodentemperierungen


DEVIreg™ 535

Technische Daten



Best.-Nr.TypBeschreibungSkala / Einstellbereich °COhmsche Last
(W)
Schutzart

DEVIreg™ 535

140F1050 DEVIreg™ 535 Mit ELKO Rahmen-10 - 30230V ~ 15 A / 3450IP 31
140F1052 DEVIreg™ 535Mit JUSSI Rahmen-10 - 30230V ~ 15 A / 3450IP 31


Dokumentation





Bedienungsanleitung
 
Bedienungsanleitung DEVIreg 535
DEVIreg535_X012587_VUFRA203.pdf (10,2 Mb), Literatur-Nr.: VUFRA203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 14/08 2012
 


Instruktion / Installationsanleitung
 
DEVIireg 535
DEVIreg535_X005580_VICKI403.pdf (7,2 Mb), Literatur-Nr.: VICKI403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 14/08 2012
 


Katalog
 
DEVI Kompendium
VKDUS503_DEVI_Kompendium_2019.pdf (11,9 Mb), Literatur-Nr.: VKDUS503, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 30/08 2018