DEVIreg™ 530er Serie und DEVIreg™ 527



DEVIreg™ 530er Serie und DEVIreg™ 527

Elektronischer Thermostat für Unterputz-Montage.
Er wird in folgenden Varianten hergestellt:

DEVIreg 530™ mit NTC-Leitungsfühler (3,0 m lang)
DEVIreg 531™ mit Raumfühler
DEVIreg 532™ Kombinationsthermostat mit NTC-Leitungsfühler (3,0 m lang) und integriertem Raumfühler.
DEVIreg 527™ Elektronischer proportionaler Zeit-Leistungs-Regler.

Die DEVIreg™ der Serie 530 und DEVIreg™ 527 stellen eine einfache und präzise Kontrolle elektrischer Fußbodenheizungen sicher.

Eigenschaften:
- Sehr einfache Bedienbarkeit
- Ein-/Aus-Schalter
- LED-Betriebsanzeige (rot/grün)
- Zur Unterputzmontage

Anwendungen:
- Fußbodenheizungen


DEVIreg™ 530er Serie und DEVIreg™ 527

Technische Daten



Best.-Nr.TypBeschreibungSkala / Einstellbereich °COhmsche Last
(W)
Schutzart

DEVIreg™ 530 Serie und DEVIreg™ 527

140F1030 DEVIreg™ 530Mit ELKO Rahmen0 - 6 / 15 - 35230V ~ 15 A / 3450IP 31
140F1032 DEVIreg™ 530Mit JUSSI Rahmen0 - 6 / 15 - 35230V ~ 15 A / 3450IP 31
140F1034 DEVIreg™ 531Mit ELKO Rahmen5 - 35 / 5 - 35230V ~ 15 A / 3450IP 31
140F1036 DEVIreg™ 531Mit JUSSI Rahmen5 - 35 / 5 - 35230V ~ 15 A / 3450IP 31
140F1037 DEVIreg™ 532 Mit ELKO Rahmen5 - 35 / 5 - 35230V ~ 15 A / 3450IP 31
140F1039 DEVIreg™ 532 Mit JUSSI Rahmen5 - 35 / 5 - 35230V ~ 15 A / 3450IP 31
140F1041 DEVIreg™ 527 Elektronischer proportionaler Zeit- Leistungs-Regler für Unterputzmontage mit zweipoligem Ausschalter0 - 6 / 5 - 35230V ~ 15 A / 3450IP 31


Dokumentation



2 Gefundene Dokumente: 1 katalog und 1 produktblatt


Katalog
 
DEVI Kompendium
VKDUS503_DEVI_Kompendium_2019.pdf (11,9 Mb), Literatur-Nr.: VKDUS503, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 30/08 2018
 


Produktblatt
 
DEVIreg™ 527 Produktblatt
DEVIreg_527_Technischers Produktblatt_2016.pdf (0,6 Mb), Literatur-Nr.: VLJWB103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 03/01 2017