Thermostats

DEVIreg™ 130er Serie



Elektronischer Thermostat für Aufputz- und Schalterdosenmontage.
Er wird in folgenden Varianten hergestellt:

DEVIreg 130™ mit NTC-Leitungsfühler (3,0 m lang)
DEVIreg 131™ mit integriertem NTC-Raumfühler
DEVIreg 132™ Kombinationsthermostat mit NTC-Leitungsfühler (3,0 m lang) und integriertem Raumfühler.

Die DEVIreg™ 130-Serie stellt eine einfache und präzise Kontrolle elektrischer Fußbodenheizungen sicher.

Eigenschaften:
- Sehr einfache Bedienbarkeit
- LED-Betriebsanzeige (rot/grün)

Anwendungen:
- Fußbodenheizungen


DEVIreg™ 130er Serie

Technische Daten



Best.-Nr.TypBeschreibungSkala / Einstellbereich °COhmsche Last
(W)
Schutzart

DEVIreg™ 130 Serie

140F1010 DEVIreg™ 130 Mit Bodenfühler1 - 516 A / 3600IP 30
140F1011 DEVIreg™ 132 Mit Raum- und Bodenfühler0 - 3516 A / 3600IP 30


Dokumentation





Instruktion / Installationsanleitung
 
DEVIreg 130
DEVIreg130_X005271_VICKD203.pdf (8,1 Mb), Literatur-Nr.: VICKD203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 14/11 2012
 
DEVIreg 132
DEVIreg132_X005637_VIGDM103.pdf (8,1 Mb), Literatur-Nr.: VIGDM103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 28/11 2012
 


Katalog
 
DEVI Kompendium
VKDUS503_DEVI_Kompendium_2019.pdf (11,9 Mb), Literatur-Nr.: VKDUS503, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 30/08 2018