Devirail™ H 60 (weiß)



DEVIrail™ Handtuchtrockner

Devirail™ H 60 (weiß)

Technische Daten



Bestellnummer 98808140 
Name DEVIrail™ H 60 
Beschreibung Handtuchtrockner, M-MODEL 
Leistung 60   W
Spannung 230   V
Schutzart IP 44 
Abmessung (H) 555  mm
Abmessung (B) 685  mm
Farbe Weiß