Devirail™ H 20 (weiß)



DEVIrail™ Handtuchtrockner

Devirail™ H 20 (weiß)

Technische Daten



Bestellnummer 98806144 
Name DEVIrail™ H 20 
Beschreibung Handtuchtrockner, U-MODEL 
Leistung 20   W
Spannung 230   V
Schutzart IP 44 
Abmessung (H) 290  mm
Abmessung (B) 585  mm
Farbe Weiß