Devirail™ H 40 (chrom)



DEVIrail™ Handtuchtrockner

Devirail™ H 40 (chrom)

Technische Daten



Bestellnummer 98804958 
Name DEVIrail™ H 40 
Beschreibung Handtuchtrockner, S-MODEL 
Leistung 40   W
Spannung 230   V
Schutzart IP 44 
Abmessung (H) 450  mm
Abmessung (B) 600  mm
Farbe Chrome