DEVI Hotwatt™



DEVIhotwatt™

DEVI Hotwatt™

Technische Daten



Bestellnummer 98300959 
Typ DEVIhotwatt™ 70 
Kabellänge 300 m Trommel, auf Anfrage 
Spannung 230  V
Heizkabelart Selbstbegrenzendes Parallelheizband 
Min. Installationstemperatur -30  °C
Durchmesser 11,8 x 5,8  mm
Schutzart IPX7 
Heizleiterisolierung TPE 
Außenmantel TPE 
Zulassung VDE 0254 
Garantie 5 Jahre 
Farbe Rot