Cables

Devi-Hotwatt™



DEVIhotwatt™

Devi-Hotwatt™

Technische Daten



Bestellnummer 98300958 
Typ DEVIhotwatt™ 55 
Kabellänge 100 m Trommel, auf Anfrage 
Leistung per Meter 9  W/m
Spannung 230  V
Heizkabelart Selbstbegrenzendes Parallelheizband 
Min. Installationstemperatur -30  °C
Durchmesser 11,8 x 5,8  mm
Schutzart IPX7 
Heizleiterisolierung TPE 
Außenmantel TPE 
Zulassung VDE 0254 
Garantie 5 Jahre 
Farbe Rot