Devi-Iceguard™



DEVIiceguard™ 18

Devi-Iceguard™

Technische Daten



Bestellnummer 98300831 
Typ DEVIiceguard™ 18 
Kabellänge 800 m Trommel, auf Anfrage 
Leistung per Meter 18h bei 0°C  W/m
Spannung 230  V
Heizkabelart Selbstbegrenzendes Parallelheizband 
Min. Installationstemperatur -30  °C
Durchmesser 11,8 x 5,8  mm
Schutzart IPX7 
Heizleiterisolierung TPE 
Außenmantel TPE 
Zulassung VDE 0254 
Garantie 5 Jahre 
Farbe Schwarz