98300763



DEVIpipeguard™ 10/25/33

98300763

Technische Daten



Bestellnummer 98300763 
Typ DEVIpipeguard™ 25 
Heizkabelart Selbstbegrenzendes Parallelheizband 
Kabellänge Meterware 
Leistung per Meter 25 (bei 10°C)  W/m
Spannung 230  V
Min. Installationstemperatur -30  °C
Durchmesser 11,8 x 5,8  mm
Schutzart IPX7 
Heizleiterisolierung TPE 
Außenmantel TPE 
Zulassung VDE 0254 
Garantie 5 Jahre 
Farbe Blau