Devi-Pipeguard™



DEVIpipeguard™ 10/25/33

Devi-Pipeguard™

Technische Daten



Bestellnummer 98300758 
Typ DEVIpipeguard™ 25 
Kabellänge 800 m Trommel, auf Anfrage 
Leistung per Meter 25 (bei 10°C)  W/m
Spannung 230  V
Heizkabelart Selbstbegrenzendes Parallelheizband 
Min. Installationstemperatur -30  °C
Durchmesser 11,8 x 5,8  mm
Schutzart IPX7 
Heizleiterisolierung TPE 
Außenmantel TPE 
Zulassung VDE 0254 
Garantie 5 Jahre 
Farbe Blau