98300709



DEVIpipeguard™ 10/25/33

98300709

Technische Daten



Bestellnummer 98300709 
Typ DEVIpipeguard™ 10 
Heizkabelart Selbstbegrenzendes Parallelheizband 
Kabellänge Meterware 
Leistung per Meter 10 (bei 10°C)  W/m
Spannung 230  V
Min. Installationstemperatur -30  °C
Durchmesser 11,8 x 5,8  mm
Schutzart IPX7 
Heizleiterisolierung TPE 
Außenmantel TPE 
Zulassung VDE 0254 
Garantie 5 Jahre 
Farbe Blau