Cables

Deviflex™ DTCE-30



DEVIsnow™ 30 (DTCE)

Deviflex™ DTCE-30

Technische Daten



Bestellnummer 89846000 
Typ DEVIsnow™ 30 (DTCE) 
Kabellänge 10 m 
Leistung 300  W
Leistung per Meter 30  W/m
Spannung 230  V
Heizkabelart Zweileiter-Heizleitung 
Kaltleiter 2,3 m, 2x1,5 mm² 
Nenntemperatur 80   °C
Min. Installationstemperatur -5  °C
Durchmesser 7,5  mm
Schutzart IPX7 
Heizleiterisolierung FEP 
Außenmantel PVC 
Zugfestigkeit > 300  N
Deformationsfestigkeit > 1500  N
Zulassung IEC 60800 
Garantie 20 Jahre