87101260



DEVIcomfort™ 150 (DTIR)

87101260

Technische Daten



Bestellnummer 87101260 
Name DEVIcomfort™ 150 (DTIR) Dünnbett-Set mit DEVIreg™ 530 
Heizmattenaufbau Fixierte Heizleitung auf Glasfasergewebe mit Klebebeschichtung auf der Unterseite 
Spezifische Leistung 150  W/m²
Mattenlänge 2  m
Mattenbreite 0.5  m
Fläche 1 
Heizmatten- leistung 150  W
Spannung 230  V
Kabelaufbau Twin conductor 
Nenn- temperatur 70  °C
Schutzart IPX7 
Heizleiterisolierung FEP 
Abschirmung PVC 
Zugfestigkeit 120  N
Deformationsfestigkeit 600  N
Zulassung Semko 
Garantie 20 Jahre 
EAN-Nummer 5703466180129 
Kaltleiter 2,3m 2 x 1.0mm²