DEVIsnow™ 20 (DTCE)



DEVIsnow™ 20 (DTCE)

DEVIsnow™ 20 (DTCE)

Technische Daten



Bestellnummer 83902103 
Typ DEVIsnow™ 20 (DTCE) 
Leistung per Meter 20  W/m
Kabellänge 50 m 
Leistung 1000  W
Spannung 230  V
Heizkabelart Zweileiter-Heizleitung 
Kaltleiter 2,5 m, 2x1,5 mm² 
Nenntemperatur 70/65  °C
Min. Installationstemperatur -5  °C
Maximaltemperatur 59  °C
Durchmesser 7  mm
Schutzart IPX7 
Heizleiterisolierung FEP 
Außenmantel PVC 
Zugfestigkeit 120  N
Deformationsfestigkeit 2000  N
Zulassung CSA 
Garantie 20 Jahre 
EAN-Nummer 5703466187487