Mats

Devimat™ DTCE-300



DEVIsnow™ 300 (DTCE)

Devimat™ DTCE-300

Technische Daten



Bestellnummer 83902023 
Name DEVIsnow™ 300 (DTCE)  
Heizmattenaufbau Fixierte Heizleitung auf Glasfasergewebe mit Klebebeschichtung auf der Unterseite 
Spezifische Leistung 300  W/m²
Mattenlänge 7  m
Mattenbreite 0.5  m
Fläche 3.5 
Heizmatten- leistung 1050  W
Spannung 400  V
Kabelaufbau Zweileiter-Heizleitung 
Nenn- temperatur 80  °C
Stärke 7,0   mm
Schutzart IPX7  
Heizleiterisolierung FEP 
Abschirmung PVC 
Zugfestigkeit 120  N
Deformationsfestigkeit 2000  N
Zulassung CSA 
Garantie 20 Jahre 
EAN-Nummer 5703466157664