Mats

Devimat™ DTCE-175



DEVImat™ 100 bis 175 (DTCE)

Devimat™ DTCE-175

Technische Daten



Bestellnummer 83901945 
Name DEVImat™ 175 (DTCE) 
Heizmattenaufbau Fixierte Heizleitung auf Glasfasergewebe mit Klebebeschichtung auf der Unterseite 
Spezifische Leistung 175  W/m²
Mattenlänge 2.1  m
Mattenbreite 0.75  m
Fläche 1.58 
Heizmatten- leistung 265  W
Spannung 230  V
Kabelaufbau Zweileiter-Heizleitung 
Nenn- temperatur 70/65  °C
Stärke 7,0   mm
Schutzart IPX7  
Heizleiterisolierung FEP 
Abschirmung PVC 
Zugfestigkeit 120  N
Deformationsfestigkeit 2000  N
Zulassung CSA 
Garantie 20 Jahre 
EAN-Nummer 5703466158449