Mats

Devimat™ DTCE-100



DEVImat™ 100 bis 175 (DTCE)

Devimat™ DTCE-100

Technische Daten



Bestellnummer 83901903 
Name DEVImat™ 100 (DTCE)  
Heizmattenaufbau Fixierte Heizleitung auf Glasfasergewebe mit Klebebeschichtung auf der Unterseite 
Spezifische Leistung 100  W/m²
Mattenlänge 4.8  m
Mattenbreite 0.75  m
Fläche 3.6 
Heizmatten- leistung 350  W
Spannung 230  V
Kabelaufbau Zweileiter-Heizleitung 
Nenn- temperatur 70/65  °C
Stärke 7,0  mm
Schutzart IPX7  
Heizleiterisolierung FEP 
Abschirmung PVC 
Zugfestigkeit 120  N
Deformationsfestigkeit 2000  N
Zulassung CSA 
Garantie 20 Jahre 
EAN-Nummer 5703466158227