DEVIasphalt™ 30 (DTIK)



DEVIasphalt™ 30 (DTIK)

DEVIasphalt™ 30 (DTIK)

Technische Daten



Bestellnummer 83900203 
Typ DEVIasphalt™ 30 (DTIK) 
Leistung per Meter 30  W/m
Kabellänge 70 m 
Leistung 2160  W
Spannung 400  V
Nenntemperatur 90  °C
Max. Temp. Short period 240  °C
Min. Installationstemperatur -5  °C
Durchmesser 7  mm
Schutzart IPX7 
Heizleiterisolierung Teflon 
Außenmantel XPLO 
Zugfestigkeit 120  N
Deformationsfestigkeit 2000  N
Zulassung SEMKO  
Garantie 20 Jahre 
EAN-Nummer 5703466192887