Mats

DEVIasphalt™ 300 (DTIK)



DEVIasphalt™ 300 (DTIK)

DEVIasphalt™ 300 (DTIK)

Technische Daten



Bestellnummer 83900164 
Name DEVIasphalt™ 300 (DTIK) 
Heizmattenaufbau Thermoplastic polymer covered cable with fiber glass netting, self adhesive on the entire surface of the mat  
Spezifische Leistung 300  W/m²
Mattenlänge 11,8  m
Mattenbreite 0,5  m
Fläche 5,9 
Heizmatten- leistung 1760  W
Spannung 400  V
Kabelaufbau Zweileiter 
Nenn- temperatur 80  °C
Stärke 7  mm
Schutzart IPX7 
Heizleiterisolierung Teflon 
Abschirmung XPLO 
Zugfestigkeit 120  N
Deformationsfestigkeit 2000  N
Zulassung SEMKO  
Garantie 20 Jahre 
EAN-Nummer 5703466192702