Devidry™ Kit 55



DEVIdry™ Kit

Devidry™ Kit 55

Technische Daten



Bestellnummer 19911000 
Typ DEVIdry™ Kit 55 
Beschreibung Thermostat, Fühler, Trafo 55 W/m² 
Spezifische Leistung 55  W/m²
Fußbodenbegrenzer Ja 
Spannung 230 V 
Frostschutz Ja 
Schutzart IP X7 
Verpackungsgröße 27 x 23 x 8  cm
Zulassung KEMA KEUR 
Garantie 2 Jahre 
EAN-Nummer 5703466177914