Cables

DEVIflex™ 10T (DTIP)



DEVIflex™ 10T (DTIP)

DEVIflex™ 10T (DTIP)

Technische Daten



Bestellnummer 140F1215 
Typ DEVIflex™ 10T (DTIP) 
Leistung per Meter 10  W/m
Kabellänge 2m 
Leistung 20  W
Spannung 230  V
Heizkabelart Runder Zweileiter mit Abschirmung, ein Kaltleiter 
Kaltleiter 2,3m 3x1.5mm² 
Nenntemperatur 65  °C
Min. Installationstemperatur -5  °C
Durchmesser 6.9  mm
Schutzart IPX7 
Heizleiterisolierung PEX 
Außenmantel 100%ige Abdeckung, Alufolie, verzinkter Kupfererdungsdraht 
Zugfestigkeit 500  N
Deformationsfestigkeit 1500  N
Zulassung SEMKO 
Garantie 20 Jahre 
EAN-Nummer 5703466223512 
ohm value 2646 Ohm  O