Thermostats

140F1135



DEVIlink™

140F1135

Technische Daten



Bestellnummer 140F1135 
Typ DEVIlink™ CC WIFI 
Beschreibung Zentralregler DEVIlink™ CC PSU 
Umgebungstemperatur -10°C to +40°C  °C
Spannung 15V DC  V
Schutzart 21