140F1063



DEVIreg™ 550

140F1063

Technische Daten



Bestellnummer 140F1063 
Typ DEVIreg™ 550 
Beschreibung ELKO, Silber 
Skala / Einstellbereich °C 5 - 35 
Ohmsche Last 16 A / 3600  W
Fühlertyp NTC; 15kΩ / 25ºC 
Hysteresis ±0.4  °C
Umgebungstemperatur -10ºC - 50  °C
Zurücksetzung (Reset) 0º - 30  °C
Bodentemperaturbegrenzer 20º - 50°C  °C
Spannung 180 - 250V  V
Induktive Belastung cosφ= 0.3 max 1   A
Indikator LCD Display 
Schutzart IP 30 
Relais 1-polig 
2-poliger Schalter No 
Abmessung (H) 85  mm
Abmessung (B) 85  mm
Abmessung (T) 21  mm