Thermostats

140F1052



DEVIreg™ 535

140F1052

Technische Daten



Bestellnummer 140F1052 
Typ DEVIreg™ 535 
Beschreibung Mit JUSSI Rahmen 
Skala / Einstellbereich °C -10 - 30 
Ohmsche Last 230V ~ 15 A / 3450  W
Fühlertyp NTC; 15kΩ / 25ºC 
Hysteresis ±0.4  °C
Umgebungstemperatur -10º - 30  °C
Frostschutz 5°C  °C
Bodentemperaturbegrenzer Boden max. 20-50º C, Boden min.10-45°C  °C
Spannung 220 - 240V  V
Induktive Belastung cos φ = 0.3 Max. 1  A
Indikator LED 
Schutzart IP 31 
2-poliger Schalter Yes 
Abmessung (H) 85  mm
Abmessung (B) 85  mm
Abmessung (T) 21  mm