140F1041



DEVIreg™ 530er Serie und DEVIreg™ 527

140F1041

Technische Daten



Bestellnummer 140F1041 
Typ DEVIreg™ 527  
Beschreibung Elektronischer proportionaler Zeit- Leistungs-Regler für Unterputzmontage mit zweipoligem Ausschalter 
Skala / Einstellbereich °C 0 - 6 / 5 - 35 
Ohmsche Last 230V ~ 15 A / 3450  W
Fühlertyp NTC; 15kΩ / 25ºC 
Hysteresis ±0.2  °C
Umgebungstemperatur -10º - 30  °C
Frostschutz 5°C  °C
Bodentemperaturbegrenzer 20º - 50°C  °C
Spannung 180 - 250V   V
Induktive Belastung cosφ= 0.3 max 4   A
Indikator LED 
Schutzart IP 31 
Relais 1-polig 
2-poliger Schalter Yes 
Abmessung (H) 85   mm
Abmessung (B) 85   mm
Abmessung (T) 21   mm