DEVIflex™ DTIR-10



DEVIflex™ DTIR-10

DEVIflex™ DTIR-10

Technische Daten



Bestellnummer 140F0812 
Leistung per Meter 100  W/m
Spannung 230  V
Nenntemperatur 120  °C
Min. Installationstemperatur -5  °C
Schutzart IPX7 
Heizleiterisolierung FEP 
Außenmantel PVDF 
Zugfestigkeit 120  N
Deformationsfestigkeit 600  N
Zulassung Semko 
Garantie 20 Years 
Kleinster Biegeradius Thermoplastic polymer covered cable with fiber glass netting, self adhesive on the entire surface of the mat  dA